Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPin B
+ forsyningPin A
+-utgangPin C
Antall per emballasjeformat24 pc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnMale
Elektrisk koblingRound Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMulti pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå94.00
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Lavt klippenivå6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]1500.0 bar
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnPressure transmitter
ProdukttypeDST P650
PulsdemperYes
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 %
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 %
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P650-3716-C2BD083
Sprengtrykk [bar]2500.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnMale
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J1926-2
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]500.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]7251.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt57 Gram
Nettovekt51 Gram
Volume0.098 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk