Trykktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6042
Elektrisk kobling: Deutsch DT04, Trykkoblingsrtype: G, Spesifikasjonsnøkkel: DST P650-3816-C3GB041
090G6042
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 1 |
| + forsyning | Pinne 2 |
| +-utgang | Pinne 4 |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Deutsch DT04 |
| Elektrisk koblingsstandard | DT04 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 94.00 |
| I samsvar med RoHS | Yes - RoHS ok |
| Identisk produkt | 090G7042 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Lavt klippenivå | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 1500.0 bar |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P650 |
| Pulsdemper | Yes |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P650-3816-C3GB041 |
| Sprengtrykk [bar] | 2500.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4-A |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 600.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 8702.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.061 Kilogram |
| Nettovekt | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616328 |
| Proposition 65 | No significant risk |