Trykktransmitter, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Trykkoblingsrtype: M, Spesifikasjonsnøkkel: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| +-utgang | Pinne 3 |
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | AMPSEAL 16 |
| Elektrisk koblingsstandard | INGEN |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge på elektrisk kontakt | Black |
| Feilsignalnivå | 95.00 |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 92.00 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1073 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 130 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -20 °C |
| Lavt klippenivå | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Materiale for våtdeler | 304L/316L |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 35.9 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 520 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P100 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Absolute |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | INGEN |
| Trykkoblingsstørrelse | 10 x 1.5 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 9.98 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 1.01 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 144.70 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 14.70 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.064 Kilogram |
| Nettovekt | 0.051 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |