Trykktransmitter, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi
075G1034
Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: NPTF, Trykkoblingsstørrelse: 1/8-27, Spesifikasjonsnøkkel: DST P100-5526-C2AF02-0
075G1034
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne A |
| + forsyning | Pinne B |
| +-utgang | Pinne C |
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk koblingsstandard | 150.2 SERIES |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge på elektrisk kontakt | Black |
| Feilsignalnivå | 95.00 |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 92.00 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1034 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 130 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -20 °C |
| Lavt klippenivå | 0.00 |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs) |
| Materiale for våtdeler | 304L 316L |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 13.8 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 200 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P100 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Responstid max [ms] | 6 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P100-5526-C2AF02-0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 2.40 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Absolute |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | NPTF |
| Trykkoblingsstandard | INGEN |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/8-27 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 3.45 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 50.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.069 Kilogram |
| Nettovekt | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428656559 |
| Proposition 65 | No significant risk |