Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Trykktransmitter, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: M, Spesifikasjonsnøkkel: DST P100-S126-C2CD37-3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat60 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktBlack
Feilsignalnivå95.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå92.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1005
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]130 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-20 °C
Lavt klippenivå6.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Materiale for våtdeler304L/316L
Matespenning [V] DC5.00 V
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]39.6 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]575 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P100
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P100-S126-C2CD37-3
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseAbsolute
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardINGEN
Trykkoblingsstørrelse10 x 1.5
Trykkområde [bar] [Maks.]9.98 bar
Trykkområde [bar] [Min.]1.01 bar
Trykkområde [psi] [maks.]144.70 psi
Trykkområde [psi] [min.]14.70 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.065 Kilogram
Nettovekt0.052 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk