Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Overvåkningsenhet, PR-SC4K Direct

300B4311

Bruksområde: Monitor, alarm, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeMonitor, Alarm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)6 stk.
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonTemperatur
GodkjenningCE
Identisk produkt300B4302
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerAlarmstyring
ProduktgruppeTelemetrienhet
ProduktnavnOvervåkningsenhet
ProdukttypePR-SC4K Direct
Strømforbruk [W]10.0 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.872 Kilogram
Nettovekt0.685 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595