Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Overvåkningsenhet, PR-SC4 Modbus

300B4310

Bruksområde: Monitor, alarm, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeMonitor, Alarm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonTemperatur
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Identisk produkt300B4301
KommunikasjonstypeModbus RS485 RTU
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerAlarmstyringBuss-kommunikasjon
ProduktgruppeTelemetrienhet
ProduktnavnOvervåkningsenhet
ProdukttypePR-SC4 Modbus
Strømforbruk [W]10.0 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.785 Kilogram
Nettovekt0.69 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588