Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
267B0100
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Flat Station G 2.0 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Product line | Subsystems |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Flat Station G 2.0 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17.634 Kilogram |
| Nettovekt | 16 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |