Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseVeria QM 100 800W 230V 8m² , 2C GLO
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]8.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]12
GodkjenningCE
IP-klasseIPX7
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionVeria QM 100 800W 230V 8m² , 2C GLO
Mattebredde [m]0.5 m
Mattelengde [m]16.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeVeria QM 100
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
Varmeeffekt [W]800 W
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeGul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.08 Kilogram
Nettovekt4.039 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume28.556 Liter
EAN/UPC5703466206768