189B0136
189B0136
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [m²] | 2.50 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 12 |
| Godkjenning | CE |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Mattelengde [m] | 5.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | Veria QM 100 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| Varmeeffekt [W] | 250 W |
| Ytterkappe | PVDF |
| Ytterkappe farge | Gul |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.66 Kilogram |
| Nettovekt | 1.643 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206690 |