PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000
188X7517
Length [mm]: 3000
188X7517
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN300 |
| Lengde [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS10 DN300 L3000 FEA DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S121-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.001 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.001 Kilogram |