Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500

188X7498

Length [mm]: 2500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN300
Lengde [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS121-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt57.1 Kilogram
Nettovekt57.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume5315.605 Liter