Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000

188X7489

Length [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN300
Lengde [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120/121 IS PN10 DN300,
Egenskaper
Verdi
ModelS121-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.001 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.001 Kilogram