Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000

188X7466

Length [mm]: 6000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN300
Lengde [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH,
Egenskaper
Verdi
ModelS121-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt49 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt49 Kilogram