MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000
188X7446
Length [mm]: 2000
188X7446
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN250 |
| Lengde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S113-IS25-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47 Kilogram |
| Nettovekt | 47 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3553.16 Liter |