Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
Egenskaper
Verdi
ModelSF101-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt66.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt66.4 Kilogram