MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000
188X6974
Length [mm]: 6000
188X6974
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN200 |
| Lengde [mm] | 6000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS, |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S100-IS16-6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.001 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.001 Kilogram |