Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000

188X6385

Length [mm]: 3000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS65-IS25-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt44.9 Kilogram
Nettovekt44.9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.76 Cubic meter