Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500

188X6384

Length [mm]: 2500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L2500 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS65-IS25-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt1 Kilogram