PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG10-600
188X5844
Length [mm]: 600
188X5844
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S55SE IG10 FEA L600 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S55SE-IG10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 19.2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 19.2 Kilogram |