PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG10-400
188X5842
Length [mm]: 400
188X5842
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S55SE IG10 FEA L400 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S55SE-IG10-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.001 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.001 Kilogram |