PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG10-500
188X5418
Length [mm]: 500
188X5418
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG10 FEA L500 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 24 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 24 Kilogram |