Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500

188X5319

Length [mm]: 1500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1500 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS43-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.001 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.001 Kilogram