MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000
188X4081
Length [mm]: 1000
188X4081
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21a-S22 DG16 L1000 FEA DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S21/S22-DG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.5 Kilogram |
| Nettovekt | 12.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 492.2 Liter |