Plate, S1/PL.05 TI TL 1234R/L
185H1041
Connection: DN25, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1041
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN25 |
| Material | TITAN |
| Material Description | S1/PL.05 Ti TL 1234R/L |
| Model | S1/PL.05 TI TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tykkelse [mm] | 0.5 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.07 Kilogram |