Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

183B5505

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekkmaterialeEPP
DekselalternativWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnECL220
Dybde med deksel [mm]150 mm
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Egenskaper
Verdi
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M2 AT StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat 4.0 M PRO AT
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
TilbakeslagsventilYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller
Water hammer arresterOptional

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.54 Kilogram
Nettovekt11.04 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513149