183B5006
183B5006
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Dekkmateriale | EPP |
| Dekselalternativ | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 65 kW |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | ECL220 |
| Dybde med deksel [mm] | 150 mm |
| Elektrisk kobling | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Heating capacity [kW] [Max] | 18 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO M3 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ECL220 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | EvoFlat 4.0 M PRO AT |
| Station size type | Type 3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilbakeslagsventil | Yes |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic + delta p controller |
| Water hammer arrester | Optional |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.54 Kilogram |
| Nettovekt | 11.04 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 72.522 Liter |
| EAN/UPC | 5715162512913 |