Danfoss logo

183B4004

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 PRO F1, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekkmaterialeEPP
DekselalternativWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnECL220
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]150 mm
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F1 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat 4.0 F PRO AT
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.54 Kilogram
Nettovekt9.04 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512647