MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15 Kilogram |
| Nettovekt | 15 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 493.286 Liter |