PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1000
181H2423
Length [mm]: 1000
181H2423
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S64-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 26 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 26 Kilogram |