Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000

181H2418

Length [mm]: 2000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN100
Lengde [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS16 FEA L2000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS64-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39.4 Kilogram
Nettovekt39.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.29 Cubic meter