Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300

181H2415

Length [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN100
Lengde [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS64-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt30 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.527 Cubic meter