Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000

181H2413

Length [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN100
Lengde [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS64-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt27.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt27.5 Kilogram