Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300

181H2366

Length [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS43-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt61.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt61.8 Kilogram