PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG16-600
181H2318
Length [mm]: 600
181H2318
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S36-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 13.7 Kilogram |
| Nettovekt | 13.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.501 Cubic meter |