PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-600
181H2089
Length [mm]: 600
181H2089
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN65 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S31A DG10 L600 FC PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S31A-DG10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 12.4 Kilogram |