MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000
181H1917
Length [mm]: 4000
181H1917
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN250 |
| Lengde [mm] | 4000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S113-IS25-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 49 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 49 Kilogram |