PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-1500
181H1822
Length [mm]: 1500
181H1822
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN150 |
| Lengde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 L1500 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S110-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 29.9 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 29.9 Kilogram |