PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1300
181H1818
Length [mm]: 1300
181H1818
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN150 |
| Lengde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 L1300 FEA DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S110-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 36.6 Kilogram |
| Nettovekt | 36.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2276.748 Liter |