PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-1000
181H1817
Length [mm]: 1000
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
181H1817
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN150 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L1000DIV.B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S110-IS06-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 29.9 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 29.9 Kilogram |