PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
181H1736
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN200 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S100-IS06-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 41.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 41.8 Kilogram |