Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000

181H1730

Length [mm]: 2000
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
Egenskaper
Verdi
ModelS100-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt41.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt41.8 Kilogram