Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500

181H1727

Length [mm]: 1500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS100-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt39 Kilogram