MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000
181H1706
Length [mm]: 1000
181H1706
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN200 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 FEA L1000 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S100-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 41.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 41.8 Kilogram |