Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000

181H1548

Length [mm]: 3000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN300
Lengde [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS81-IS25-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt40.8 Kilogram