MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000
181H1547
Length [mm]: 3000
181H1547
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN300 |
| Lengde [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L3000DIV.B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S81-IS16-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 40.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 40.8 Kilogram |