MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500
181H1546
Length [mm]: 2500
181H1546
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN300 |
| Lengde [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S81-IS06/10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 47 Kilogram |