Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000

181H1533

Length [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN300
Lengde [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L1000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS81-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt40.8 Kilogram