PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000
181H1511
Length [mm]: 3000
181H1511
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN300 |
| Lengde [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S81-IS06/10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47.65 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 47.65 Kilogram |