PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-2000
181H1480
Length [mm]: 2000
181H1480
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN200 |
| Lengde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S65-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 35.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 35.5 Kilogram |